Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186883
ZFS(X)-P5

Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do stosowania z P5-…/EA/SVB, P5-…/V/SVB, 36 x 6 mm, Zgaszona, z możliwością grawerowania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
Numer katalogowy
186883
EAN
4015081819355
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
6 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.018 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZFS(X)-P5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Nie dotyczy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Nie dotyczy.
10.13 Działanie mechaniczne
Nie dotyczy.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Wyposażone w:
Ramka opisowa
Tabliczka
Funkcje
Dodatkowe tabliczki czołowe
Napis
Czysta (z możliwością grawerowania)

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia
Typ
Tabliczki czołowe
Używane z
Do mechanizmów z funkcją blokowania
P5-.../EA/SVB i P5-.../V/SVB

Eksport specyfikacji produktu