Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Z napisem: „Urządzenie do odłączania zasilania” (IEC/EN 60204), Język czeski
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
|
| Numer katalogowy |
186901
|
| EAN |
4015081819539
|
| Długość/głębokość produktu |
48 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
17 mm
|
| Masa produktu |
1 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
ZFSNT78-T0
|
| Wyposażone w: |
Tabliczka
Ramka opisowa |
| Funkcje |
Dodatkowe tabliczki czołowe
|
| Napis |
Odłącznik zasilania
|
| Język |
Czeski
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Typ połączenia |
Wtykowy
|
| Typ |
Tabliczki czołowe
|
| Używane z |
Do mechanizmów z funkcją blokowania
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015