Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T0, T3, P1, 48 x 17 mm, Ze standardowym napisem „Rozłącznik główny otwierać tylko w położeniu 0”, Język łotewski
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
|
| Numer katalogowy |
186919
|
| EAN |
4015081819713
|
| Długość/głębokość produktu |
48 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
17 mm
|
| Masa produktu |
1 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
ZFS83-T0
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Wyposażone w: |
Tabliczka
Ramka opisowa |
| Funkcje |
Dodatkowe tabliczki czołowe
|
| Napis |
" MAIN SWITCH - OPEN IN OFF-POSITION "
|
| Język |
Łotewski
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Typ połączenia |
Wtykowy
|
| Typ |
Tabliczki czołowe
|
| Używane z |
Do mechanizmów z funkcją blokowania
|