Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

186940
Kod modelu: ZFSNT68-P3

Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T5, T5B, O3, 88 x 27 mm, Z napisem: „Urządzenie do odłączania zasilania” (IEC/EN 60204), Język włoski

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
Numer katalogowy
186940
EAN
4015081819928
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
3 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.004 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
ZFSNT68-P3

Features & Functions

Wyposażone w:
Ramka opisowa
Tabliczka
Funkcje
Dodatkowe tabliczki czołowe
Napis
Odłącznik zasilania
Język
Włoski

General information

Typ akcesor. / części zam.
System etykietowania urządzenia
Typ połączenia
Wtykowy
Typ
Tabliczki czołowe
Używane z
Do mechanizmów z funkcją blokowania
T5B

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Nie dotyczy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Nie dotyczy.
10.13 Działanie mechaniczne
Nie dotyczy.

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015