Eaton Moeller® series ZFS zacisk z tabliczką, Do zastosowania z T5, T5B, O3, 88 x 27 mm, Z napisem: „Urządzenie do odłączania zasilania” (IEC/EN 60204), Język norweski
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series ZFS Akcesoria Mocowanie z tabliczką
|
| Numer katalogowy |
186944
|
| EAN |
4015081819966
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
3 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
ZFSNT70-P3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Nie dotyczy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Nie dotyczy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Nie dotyczy.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Wyposażone w: |
Tabliczka
Ramka opisowa |
| Funkcje |
Dodatkowe tabliczki czołowe
|
| Napis |
Odłącznik zasilania
|
| Język |
Norweski
|
| Typ akcesor. / części zam. |
System etykietowania urządzenia
|
| Typ połączenia |
Wtykowy
|
| Typ |
Tabliczki czołowe
|
| Używane z |
T5B
Do mechanizmów z funkcją blokowania |