Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187809
FRCMM-80/4/03-S/B

Seria xEffect Eaton Moeller – FRCmM typu B, Bfq i B+ wyłącznik różnicowoprądowy Wyłącznik różnicowoprądowy, uniwersalny, 80 A, 4-bieg., 300 mA, Typ S/B

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type B, Bfq and B+ RCCB
Numer katalogowy
187809
EAN
4015081854936
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.48 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Kod modelu
FRCMM-80/4/03-S/B

Specyfikacje produktu

Używane z
Wyłączniki różnicowoprądowe
FRCmM
Typ S/B
Wartość znamionowa prądu
80 A
Cechy
Ochrona selektywna
Wyłącznik różnicowoprądowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wyposażone w:
Blokada
Rama
45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
szybkozłącze szyny DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN
Odporn. na warunki atmosfer.
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
22,5 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
10 kA
Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks.
80 A gG/gL
Szerokość wbudowania (liczba sztuk)
70 mm (4 SU)
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm - 2 mm
Wytrzymałość zwarciowa
100 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik zapasowy)
Wskazanie stanu
Informacja o położeniu styków
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Zakres obwodu testowego
184 V AC–440 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
77.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1.5 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Wart. znam. prądu zakłóc.
300 mA
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Stopień ochrony
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
Wytrzymałość na udar prądowy
Odporność na przepięcia 5 kA (8/20 μs)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Typ prądu upływu
B
Trwałość elektryczna
4000 łączeń
Typ
  • FRCmM
  • Wyłączniki różnicowoprądowe
  • Typ S/B
Cechy specjalne
  • Oznaczenia testu prądowego według opisu
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Od temperatury 40°C, maks. dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 1,2% na każdy 1°C
Zastosowanie
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Rodzaj czułości
uniwersalny
Znamionowy prąd różnicowy — maks.
0.3 A
Znamionowy prąd różnicowy — min.
0.3 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
80 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe)
800 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie udarowe wytrzymywane
5 kA
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Pojemność złącza (drut)
1,5 mm² - 50 mm²
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
Czas zadziałania
40 ms zwłoczny — selektywne wyłączanie
Selektywne wyłączanie
Znamionowa wytrzymałość zwarciowa
10 kA z bezpiecznikiem zapasowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
1,5 mm² - 5 mm²
Numer RAL
7035
Kolor
Szary

Eksport specyfikacji produktu