Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187841
BP-F-400/20/3-P-F3A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica wolnostojaca z blokującą się dźwignią obrotową, do flansz F3A, Szer. = 400 mm, Wys. = 2060 mm, D = 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
187841
EAN
4015081855261
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
2060 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
37 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-F-400/20/3-P-F3A

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Wyposażone w:
Drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.2.6 Udar mechaniczny
IK08

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze
Materiał
Stal
Blacha stalowa
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
1
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IK08 (odporność na uderzenia)
IP30
Inne maszyny
IK08

Eksport specyfikacji produktu