Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna uziemiająca (miedziana) 20 x 5 mm, izolowana na płycie montażowej, dla obudowy o szerokości 800 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
187869
|
| EAN |
4015081855544
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
688 mm
|
| Masa produktu |
2.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-GND-800
|
| Cechy |
Izolowane
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Wartość znamionowa prądu |
274 A
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odl. od płytki tylnej |
29 mm
|
| Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego |
Inne maszyny
|
| Materiał obudowy |
Miedź
Blacha stalowa |
| Materiał |
Miedź
|
| Sposób montażu |
Inne maszyny
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca Poziomy |
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Liczba połączeń |
6
|
| Długość szyny |
408 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Powierzchnia szyny zaciskowej |
Nieutwardzony
|
| Grubość |
5 mm
|