Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

187876
BPZ-TSB-1200/3KL45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wraz z szyną nośną zacisku 3 x KL45, dla obudowy o szerokości 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
187876
EAN
4015081855612
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
1130 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-TSB-1200/3KL45

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Odl. od płytki tylnej
50 mm
Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego
Inne maszyny
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Mosiądz
Materiał
Mosiądz
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Montaż bezpośredni
Poziomy
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba połączeń
135
Długość szyny
990 mm
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Powierzchnia szyny zaciskowej
Nieutwardzony
Grubość
8 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.