Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy do NZM2/3, konfigurowalne przekaźniki, 2 Z, 208-240AC, Zaciski wtykowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
189727
|
| EAN |
4015081877225
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
75 mm
|
| Masa produktu |
0.08 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947 UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL listed UL (Category Control Number DIHS) CSA certified CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Kod modelu |
NZM2/3-XU2A208-240AC
|
| Rama |
NZM2/3
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika |
| Typ |
Undervoltage release with two relays
|
| Używane z |
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X… |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Zacisk sprężynowy Cage Clamp
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
1.5 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
0.8 W
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Pobór mocy |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
208 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
208 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
240 V AC
24 V AC 24 V DC 208 V AC |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1 A (110 V AC-1, styki przekaźnikowe)
1 A (230 V AC-1, styki przekaźnikowe) 1 A (24 V AC-1, styki przekaźnikowe) 1 A (24 V DC-1, styki przekaźnikowe) |
| Reaction time |
19 ms
|
| Zdolność łączeniowa (wart. odniesienia) — min |
0,1 mA / 0,1 VDC
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Z zaciskiem wtykowym
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Liczba przekaźników |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Długość odizolowania |
8 mm (połączenie styku przekaźnika)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
0,25 mm²–0,75 mm² (1x) do wyzwalacza podnapięciowego z nieizolacyjną tuleją końcową zgodnie z DIN46228/1
24–16 AWG (1x) przy wyzwalaniu bocznikowym 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 0,25 mm²–0,75 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) do wyzwalacza podnapięciowego z izolacyjną tuleją końcową zgodnie z DIN46224/4 24–16 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego |