Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy do NZM4, konfigurowalne przekaźniki, 2 Z, 110-130AC, Zaciski wtykowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
|
| Numer katalogowy |
189730
|
| EAN |
4015081877256
|
| Długość/głębokość produktu |
115 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
75 mm
|
| Masa produktu |
0.245 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CE marking |
| Kod modelu |
NZM4-XU2A110-130AC
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika
Odłącznik obciążenia |
| Typ |
|
| Używane z |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — maks |
0,7 x Us
|
| Napięcie odpadania wyzwalacza podnapięciowego AC/DC — min. |
0,35 x Us
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Pick-up power consumption at AC (undervoltage release) |
3.6 VA
|
| Pick-up power consumption at DC (undervoltage release) |
2.5 W
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Pobór mocy |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
130 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
130 V AC 110 V AC 24 V AC 240 V AC |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1 A (24 V AC-1, styki przekaźnikowe)
1 A (24 V DC-1, styki przekaźnikowe) 1 A (110 V AC-1, styki przekaźnikowe) 1 A (230 V AC-1, styki przekaźnikowe) |
| Reaction time |
23 ms
|
| Zdolność łączeniowa (wart. odniesienia) — min |
10 mA / 12 V
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Z zaciskiem wtykowym
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Liczba przekaźników |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Długość odizolowania |
8 mm (połączenie styku przekaźnika)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
0,25 mm²–0,75 mm² (1x) do wyzwalacza podnapięciowego z nieizolacyjną tuleją końcową zgodnie z DIN46228/1
0,25 mm²–1,5 mm² (1x) do wyzwalacza podnapięciowego z izolacyjną tuleją końcową zgodnie z DIN46224/4 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 24–16 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 24–16 AWG (1x) przy wyzwalaniu bocznikowym 0,25 mm²–0,75 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego |