Seria Eaton Moeller®, wyzwalacz wzrostowy do NZM4, konfigurowalne przekaźniki, 2 Z, 110-130 AC, Zaciski wtykowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy.
|
| Numer katalogowy |
189746
|
| EAN |
4015081877416
|
| Długość/głębokość produktu |
110 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
62 mm
|
| Masa produktu |
0.245 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL listed |
| Kod modelu |
NZM4-XA2A110-130AC
|
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Odłącznik obciążenia
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika |
| Typ |
|
| Używane z |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Zacisk sprężynowy
|
| Minimum command time - max |
15 ms
|
| Minimum command time - min |
10 ms
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Pobór mocy na przyciąganie (wyzwalacz wzrostowy) |
2,5 VA/W
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
130 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
130 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| Rated control voltage (relay contacts) |
24 V DC
240 V AC 130 V AC 24 V AC 110 V AC |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6 kV AC
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1 A (110 V AC-1, styki przekaźnikowe)
1 A (230 V AC-1, styki przekaźnikowe) 1 A (24 V AC-1, styki przekaźnikowe) |
| Reaction time |
22 ms
|
| Zdolność łączeniowa (wart. odniesienia) — min |
10 mA / 12 V
|
| Time on duty - max |
0
|
| Napięcie znamionowe |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — maks. |
1.1
|
| Napięcie znamionowe przy AC (x Us) — min. |
0.7
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Typ połączenia |
Z zaciskiem wtykowym
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Liczba przekaźników |
2
|
| Cechy specjalne |
|
| Długość odizolowania |
8 mm (połączenie styku przekaźnika)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym
0,2 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym (izolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224/4)
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym (nieizolacyjna tuleja zgodnie z DIN46228 / 1) 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 0,25 mm²–1,5 mm² (1x) przy wyzwalaczu wzrostowym 24–16 AWG (1x) dla wyzwalacza podnapięciowego 24–16 AWG (1x) przy wyzwalaniu bocznikowym |