Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189751
NZM2/3-XU48AC-PI

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy do NZM2/3, 48AC, Zaciski wtykowe Push-In

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
189751
EAN
4015081877461
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.08 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM2/3-XU48AC-PI

Dostawy

Rama
NZM2/3
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika
Odłącznik obciążenia
Typ
Accessory Undervoltage release
Używane z
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Znamionowe napięcie sterowania
48 V 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
48 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z zaciskiem wtykowym
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.