Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189767
NZM4-XU12DC-PI

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy do NZM4, 12DC, Zaciski wtykowe Push-In

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
189767
EAN
4015081877621
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
75 mm
Masa produktu
0.245 kg
Zgodność/zgodności
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Kod modelu
NZM4-XU12DC-PI

Dostawy

Rama
NZM4
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...
Odpowiednie do
Odłącznik obciążenia
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy
Używane z
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Znamionowe napięcie sterowania
12 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
12 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
12 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z zaciskiem wtykowym
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.