Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189768
NZM4-XU18DC-PI

Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy do NZM4, 18DC, Zaciski wtykowe Push-In

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM, wyzwalacz podnapięciowy
Numer katalogowy
189768
EAN
4015081877638
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
62 mm
Masa produktu
0.245 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Kod modelu
NZM4-XU18DC-PI

Dostawy

Rama
NZM4
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...
Odpowiednie do
Rozłącznik bezpieczeństwa do silnika
Odłącznik obciążenia
Typ
  • Akcesoria
  • Wyzwalacz podnapięciowy
Używane z
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania
18 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
18 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
18 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Z zaciskiem wtykowym
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Cechy specjalne
  • Bezzwłoczne wyłączenie wyłącznika NZM lub rozłącznika N, gdy napięcie sterujące spada poniżej 35–70% US.
  • Do użytku z wyłącznikami awaryjnymi w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego.
  • Gdy wyzwalanie podnapięciowe jest wyłączone, przypadkowy kontakt z głównymi stykami wyłącznika jest niemożliwy po jego włączeniu.
  • Nie można jednocześnie instalować modułów wyzwalaczy podnapięciowych ze stykami przyspieszonymi NZM…-XHIV, wyzwalaczami wzrostowymi NZM…-XA… lub modułami przekaźnikowymi NZM...-X2A...

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.