Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189822
NZM2-XPS24DC

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Moduł zasilacza do NZM2, 24 VDC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria elektryczne
Numer katalogowy
189822
EAN
4015081878178
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
68 mm
Masa produktu
0.021 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Kod modelu
NZM2-XPS24DC

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Moduł zasilania
Akcesorium
Rama
NZM2
Cechy specjalne
  • 24 V DC supply to the electronic trip.
  • Mechanical pass-through of the switch's status (I, O) for use by the remote operator.
Typ
Power supply module
Używane z
NZM2(-4)-VX(MX)…

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Control voltage tolerance
+/- 20%
Zużycie prądu — maks.
100 mA
Napięcie znamionowe
24 V DC

Technical data - mechanical

Typ połączenia
Zacisk śrubowy (podłączenie zasilania, znamionowe napięcie sterujące
Z zaciskiem wtykowym
z podłączenie na śrubę
Stopień ochrony
Instalacja w przełączniku
Cechy specjalne
  • 24 V DC supply to the electronic trip.
  • Mechanical pass-through of the switch's status (I, O) for use by the remote operator.
Długość odizolowania
5 mm (na przyłączu zasilającym)

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (przewód sztywny)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) na przyłączu zasilania (izolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224/4)
24 - 16 AWG (1x) na przyłączu zasilania
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) na przyłączu zasilania (nieizolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224 / 1)
Moment dokręcania
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.