Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria elektryczne, moduł interfejsu do NZM4 PXR25, złącze dla komunikacji, selektywność strefowa, ARMS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria elektryczne
|
| Numer katalogowy |
189835
|
| EAN |
4015081878307
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
33 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.021 kg
|
| Zgodność/zgodności |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM4-XBSM-TAZ
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Moduł interfejsu
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa Akcesorium |
| Rama |
NZM4
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Do zdalnego przełączania
|
| Typ |
|
| Używane z |
NZM4(-4)-PX…-TAZ
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Odporność na przeciążenia wyjść cyfrowych półprzewodnikowych |
Tak (Złącze dla trybu konserwacji (ARMS))
|
| Control voltage tolerance |
+/- 20%
|
| Zużycie prądu — maks. |
100 mA
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
3,3 V DC (połączenie dla trybu konserwacji (ARMS), wyjście cyfrowe)
|
| Napięcie znamionowe |
24 V DC
|
| Typ połączenia |
Kabel (połączenie dla trybu konserwacji (ARMS)), wyjście cyfrowe)
z podłączenie na śrubę Z zaciskiem wtykowym 5-pinowe złącze wtykowe (złącze CAM) Zmontowany kabel CAM (połączenie zasilania), Wejście cyfrowe Cable (Logical Zone Selectivity (ZSI) connection, connection technique) Zacisk śrubowy (podłączenie zasilania, znamionowe napięcie sterujące 10-pinowe złącze wtykowe (wewnętrzne złącze COM) Złącze ziemnozwarciowej logicznej selektywności (ZSI) Wstępnie okablowany kabel do modułu Modbus (wewnętrzne połączenie COM) |
| Stopień ochrony |
Instalacja w przełączniku
|
| Liczba połączeń do konserwacji |
1
|
| Cechy specjalne |
|
| Długość odizolowania |
5 mm (supply connection), 6 mm (digital input), 6 mm (relay output)
|
| Pojemność złącza (przewód sztywny) |
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) przy logicznej selektywności strefowej (ZSI)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania 0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) na wyjściach przekaźnikowych przyłącza zasilania |
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) w połączeniu dla trybu konserwacji z nieizolacyjnymi tulejami zgodnie z DIN46228 / 1
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) na przyłączu zasilania (izolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224/4) 0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) na przyłączu zasilania (nieizolacyjna tuleja zgodnie z DIN46224 / 1) 0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) na wyjściu przekaźnikowym przyłącza zasilania 0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) na wejściu cyfrowym przyłącza zasilania 0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) na przyłączu zasilania 0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) w strefie logicznej połączenie selektywności z nieizolacyjną tuleją zgodnie z DIN46228 / 1 24 - 16 AWG (1x) na przyłączu zasilania |
| Moment dokręcania |
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm |