Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189909
Kod modelu: DILM17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 Z, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe DILM17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
189909
EAN
4015081879052
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
85 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.428 kg
Zgodność/zgodności
CE
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
DILM17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.7 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW

Kompatybilność elektromagnetyczna

Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Współczynnik czasu pracy
100%
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015