Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189974
DILER-40-G-EA(24VDC)

Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 24 V DC, Z = Zwierny: 4 Z, Zaciski śrubowe, Sterowanie DC DILER-40-G-EA(24VDC)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
Numer katalogowy
189974
EAN
4015081879700
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
DILER-40-G-EA(24VDC)

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
4

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A

Informacje ogólne

Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015