Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189976
Kod modelu: DILER-31-G-EA(24VDC)

Przekaźnik stycznika Eaton Moeller® serii DILER, 24 V DC, Z = Zwierny: 3Z, R = Rozwierny 1 R, Zaciski śrubowe, Sterowanie DC DILER-31-G-EA(24VDC)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILER, przekaźnik sterujący
Numer katalogowy
189976
EAN
4015081879724
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
DILER-31-G-EA(24VDC)

General information

Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Electrical rating

Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A

Magnet system

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015