Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189980
Kod modelu: DILEEM-10-G-EA(24VDC)

Eaton Moeller® series DILEEM, stycznik mocy, 24 V DC, 3-biegunowy, 380 V 400 V, 3 kW, Zestyki Z = zwierne= 1 Z, Zaciski śrubowe, Sterowanie DC DILEEM-10-G-EA(24VDC)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILEEM, miniaturowy stycznik
Numer katalogowy
189980
EAN
4015081879762
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.17 kg
Zgodność/zgodności
CE
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Kod modelu
DILEEM-10-G-EA(24VDC)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.2 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
6.6 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW

Features & functions

Liczba biegunów
3-biegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015