Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

189989
DILEM12-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILEM Stycznik mocy, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 3-biegunowe, 380 V 400 V, 5,5 kW, Wyposażenie w styki R = Styki rozwierne: 1 R, Zaciski śrubowe, Praca AC DILEM12-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILEM, miniaturowy stycznik
Numer katalogowy
189989
EAN
4015081879854
Długość/głębokość produktu
54 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.206 kg
Zgodność/zgodności
CE
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
DILEM12-01-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.6 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.8 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015