Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190011
Kod modelu: DILM50-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 22 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe DILM50-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
190011
EAN
4015081880072
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.872 kg
Zgodność/zgodności
CE
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
DILM50-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Features & Functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

General information

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Electrical rating

Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, maks. bezpiecznik 250 A, SCCR (UL/CSA)
5 kA, maks. CB 250 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
65 kA, maks. CB 100 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, maks. bezpiecznik 150 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)

Magnet system

Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
9.9 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
3.3 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015