Seria Eaton Moeller® PKZM4 Wyłączniki silnikowe (-EA), Ir= 50–58 A, zaciski śrubowe, zaciski: IP00
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
190023
|
| EAN |
4015081880195
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
140 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
1.136 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Kod modelu |
PKZM4-58-EA
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
58 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło obrotowe
|
| Funkcje |
Czuły na zanik fazy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 899 A, Irm |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
58 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
50 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015