Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190040
BPZ-NZM2-400-MH-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 200 x 400 mm, NZM2, poziomy, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
190040
EAN
4015081880362
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
199 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
2.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-NZM2-400-MH-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.