Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190802
FAZ-C63/2-RT

Seria xEffect Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy FAZ-NA, FAZ-RT. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 63 A, 2-fazowy, charakterystyka: C, do stosowania z pierścieniowymi końcówkami kablowymi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Numer katalogowy
190802
EAN
4015081904495
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
35.4 mm
Masa produktu
0.259 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZ-C63/2-RT

Dodatkowe informacje

Wymagane akcesoria
Z-IHK-NA 113895
Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funkcje
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy
Opór wewn. w temp. pokoj. (jednobiegun. 50 Hz)
1.2 mΩ
Cechy specjalne
  • Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Odpowiednie do
Montaż podtynkowy
Używane z
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Wyzwalacz wzrostowy) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Wyzwalacz bocznikowy)
FAZ-RT
Wyłącznik nadprądowy
PHASE-XAA-NA110–415 V AC 102036 (wyzwalanie wzrostowe)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (wyzwalacz wzrostowy)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
  • Obwody podajnika, obwody odgałęzione
  • Aparaty łączeniowe na eksport do Ameryki północnej (certyfikat UL)
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
2
Liczba biegunów (całkowita)
2
Charakterystyka wyzwalania
C
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • FAZ-RT
  • Wyłącznik nadprądowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy (UL) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (UL) — min.
-5 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks.
125 A gL/gG
Zdolność wyłączania
10 kA (UL489)
Kierunek doprowadzanego zasilania
zgodne z wymaganiami
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Trwałość elektryczna
min, 6000 łączeń (UL)
min, 1500 łączeń
Zdolność łączeniowa podczas pracy
7.5 kA
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
15 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
15 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
10 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
14 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Klasa ograniczania energii
3
Napięcie znamionowe
277 V AC / 480 V AC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
415 V
Napięcie znamionowe (UL)
240 V
Napięcie znamionowe przy DC
60 V DC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
60 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Stopień ochrony
Typ UL/CSA: -
IP20
IP40 (po zamontowaniu)
IP20 (IEC)
Szerokość obudowy
105 mm
Rama
45 mm
Trwałość mechaniczna
10000 operacji
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Szerokość montażu
17,7 mm
Szerokość montażu na słup
17,7 mm
Pojemność złącza (przewód sterujący)
25 mm² (1x)
Pojemność złączy śrubowych przewodu zasilającego
10 mm² (2x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Terminal windy / język dzwonkowy
Moment dokręcania
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) w przypadku AWG 18–AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) dla AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) w przypadku AWG 10–AWG 8
Maks, 2,6 Nm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.