Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190907
Kod modelu: FAZ-B13/4-NA

Seria xEffect Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy FAZ-NA, FAZ-RT. Wyłącznik nadprądowy (MCB), 13 A, 4-bieg., charakterystyka: B, NA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Numer katalogowy
190907
EAN
4015081905546
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
70.8 mm
Masa produktu
0.485 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
CSA (File No. 204453)
UL (File No. E235139)
Specially designed for North America, suitable as BCPD
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZ-B13/4-NA

Delivery program

Zastosowanie
  • Obwody podajnika, obwody odgałęzione
  • Aparaty łączeniowe na eksport do Ameryki północnej (certyfikat UL)
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów (zabezp.)
4
Charakterystyka wyzwalania
B
Charakterystyka wyzwalania
B
Wartość znamionowa prądu
13 A
Typ
  • FAZ-NA
  • Wyłącznik nadprądowy

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
277 V AC / 480 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
60 V DC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
440 V
Napięcie znamionowe (UL)
480Y/277 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
240 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Zdolność łączeniowa podczas pracy
7.5 kA
Zdolność wyłączania
10 kA (UL489)
Dopuszczalny bezpiecznik dobezpieczający — maks.
125 A gL/gG
Klasa ograniczania energii
3
Trwałość elektryczna
min, 6000 łączeń (UL)
min, 1500 łączeń
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami

Technical Data - Mechanical

Rama
45 mm
Szerokość obudowy
105 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Głębokość wbudowania
60 mm
Szerokość montażu
17,7 mm
Szerokość montażu na słup
17,7 mm
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Stopień ochrony
IP20 (IEC)
Typ UL/CSA: -
IP40 (po zamontowaniu)
IP20
Złącza (górne i dolne)
Terminal windy / język dzwonkowy
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Pojemność złączy śrubowych przewodu zasilającego
10 mm² (2x)
Pojemność złącza (przewód sterujący)
25 mm² (1x)
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Kolor wskaźnika pozycji styku
Czerwony/zielony
Moment dokręcania
UL: 4 Nm (36 lb-in) dla AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) w przypadku AWG 10–AWG 8
Maks. 2,4 Nm
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) w przypadku AWG 18–AWG 12
Trwałość mechaniczna
10000 operacji

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (UL) — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy (UL) — maks.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Additional information

Wymagane akcesoria
Z-IHK-NA 113895
Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wyposażone w:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funkcje
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy
Opór wewn. w temp. pokoj. (jednobiegun. 50 Hz)
13 mΩ
Cechy specjalne
  • Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania Z-NHK 248434
Odpowiednie do
Montaż podtynkowy
Używane z
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Wyzwalacz wzrostowy) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Wyzwalacz bocznikowy)
FAZ-NA
Wyłącznik nadprądowy
PHASE-XAA-NA110–415 V AC 102036 (wyzwalanie wzrostowe)
FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (wyzwalacz wzrostowy)

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
Skontaktuj się z nami do zgłoszenia problemu
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.