Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190955
Kod modelu: DILMT32-XMV

Seria Eaton Moeller® DILMT, blokada mechaniczna do DILMT17-32

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, akcesoria, blokada mechaniczna
Numer katalogowy
190955
EAN
4015081911783
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
42 mm
Masa produktu
0.005 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DILMT32-XMV

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Blokowanie mechaniczne
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
Blokada mechaniczna do DILMT17–32

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015