Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Styczniki i rozruszniki

Styczniki DILMT

Styczniki DILMT serii MoellerTM firmy Eaton są oszczędną w miejsce alternatywę w aplikacjach związanych z budową maszyn. Mogą być używane w szerokiej gamie aplikacji, są wydajne i oszczędzają miejsce. Dostępne w czterech kompaktowych rozmiarach, pokrywają zakres prądowy od 7 A do 95 A. Mogą być stosowane do uruchamiania silników o mocy do 45 kW lub do załączania obciążeń przemysłowych. Oprócz aplikacji rezystancyjnych (AC-1), styczniki DILMT mogą być również używane do włączania silników asynchronicznych (AC3), jeśli są używane w połączeniu z bezpośrednio zamontowanym przekaźnikiem przeciążeniowym ZBT. Dzięki obsłudze dużej liczby cykli roboczych (do 1 500,000) styczniki DILMT są niezawodnym i wydajnym elementem każdej maszyny lub systemu.

Rozmiary:
Oszczędność przestrzeni do 40%
Zakres prądowy:
7 A do 95 A
Żywotność:
1,000,000 operacji

Główne cechy

  • Elastyczna konfiguracja styków pomocniczych
  • Możliwe są maksymalnie 3 styki pomocnicze montowane czołowo
  • Styk pomocniczy do montażu bocznego
  • Układy ochronne
  • Blokada mechaniczna
  • Przekaźnik przeciążeniowy ZBT
  • Szerokości 27 mm, 36 mm, 55 mm i 72 mm
  • Zakres natężenia prądu od 7 A do 95 A

Pięć sztuk w miejscu trzech!

Niewielkie rozmiary stycznika DILMT umożliwiają oszczędność miejsca nawet do 40%. W panelu sterowania można zainstalować do pięciu styczników DILMT, gdzie zajmują one tylko tyle miejsca, co trzy konwencjonalne, mniej kompaktowe styczniki.

Niezwykle kompaktowy, wydajny i elastyczny.

Seria DILMT jest dostępna w czterech różnych rozmiarach; dodatkowo na każdym z urządzeń może być zamontowany bezpośrednio przekaźnik przeciążeniowy ZBT o prądzie do 97 A. Seria ta umożliwia także elastyczną konfigurację styków pomocniczych zgodnie ze szczególnymi wymaganiami danego zastosowania. Oznacza to, że stycznik DILMT może być rozmieszczony w sposób ukierunkowany i specyficzny dla danego zastosowania.

Wypróbowana i przetestowana technologia oparta na ponad 100-letnim doświadczeniu

Dzięki nowym kompaktowym i prostym urządzeniom DILMT firma Eaton poszerza swoją dotychczasową gamę styczników DILM.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close