Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190965
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V: 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, stycznik
Numer katalogowy
190965
EAN
4015081911882
Długość/głębokość produktu
124.5 mm
Wysokość produktu
111.5 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
1.26 kg
Certyfikat(y)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do silników o klasie sprawności IE3.
Kod modelu
DILMT80(230V50HZ/240V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
640 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Stopień ochrony
IP20
Wielkość ramy
FS4
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Używane z
DILMT95-XHI11-SR i DILT-XHI01(10)
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln.
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Napięcie przyciągania
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
0 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us
350 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
0 VA, cewka o podwójnej częstot. w stanie zimnym i 1,0 x Us
350 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
22 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
9 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
0 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
0 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
8 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
26 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
0 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M8, Zacisk śrubowy
M3,5, Zacisk śrubowy
4 mm AF, Klucz z gniazdem sześciokątnym, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
16 mm
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (6 - 50) mm², główne kable
2 x (6 - 25) mm², główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², główne kable
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
6 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015