Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190969
DILAT-12(RDC24)

Eaton Moeller® series DILAT Stycznik pomocniczy, 24 V DC, 1 Z, 2 R, Zaciski śrubowe, Praca DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
Numer katalogowy
190969
EAN
4015081911929
Długość/głębokość produktu
77.5 mm
Wysokość produktu
70.1 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
0.175 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DILAT-12(RDC24)

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1

Dane elektryczne

Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A

Informacje ogólne

Sposób montażu
Szyna DIN/śruba
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015