Eaton Moeller® series DILAT Stycznik pomocniczy, 24 V DC, 3 R, Zaciski śrubowe, Praca DC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
|
| Numer katalogowy |
190970
|
| EAN |
4015081911936
|
| Długość/głębokość produktu |
77.5 mm
|
| Wysokość produktu |
70.1 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.175 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
DILAT-03(RDC24)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
3
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
1.9 A
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|