Eaton Moeller® series DILMT, moduł styków pomocniczych, 2-biegunowy, Ith= 10 A, 1 NO, 1 NC, Montaż boczny, Zaciski śrubowe, DILMT40 - DILMT95
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMT, akcesoria, moduł styków pomocniczych
|
| Numer katalogowy |
190974
|
| EAN |
4015081911974
|
| Długość/głębokość produktu |
76.5 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
76.5 mm
|
| Masa produktu |
0.055 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
|
| Kod modelu |
DILMT95-XHI11-SR
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
1.9 A
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Funkcje |
Do zastosowań standardowych
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż z boku
|
| Używane z |
DILMT…
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, śrubokręt pozidriv
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
|
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe
|