Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190976
DILMT32-XSPV240

Eaton Moeller® series DILMT, warystorowy układ ochronny, 110 - 240 V AC, do DILMT7-32

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, akcesoria, warystorowy układ ochronny
Numer katalogowy
190976
EAN
4015081911998
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
82.5 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
CE
Notatki dotyczące katalogu
Styczniki do pracy AC 50–60 Hz.
Kod modelu
DILMT32-XSPV240

Features & functions

Funkcje
Warystor (rezystor wrażliwy na napięcie)

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DILAT i DILMT7 – DILMT32
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015