Eaton Moeller® series DILMT Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, Praca DC, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILMT, stycznik
|
| Numer katalogowy |
190979
|
| EAN |
4015081912025
|
| Długość/głębokość produktu |
77.5 mm
|
| Wysokość produktu |
70.1 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.175 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e. Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
|
| Kod modelu |
DILMT12(RDC24)
|
| Wyposażone w: |
Obwód tłumika warystorowego
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nr
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Trwałość elektryczna |
1000000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
|
| Częstotliwość pracy |
3600 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Używane z |
DILT-XHI..
|
| Kategoria użytkowa |
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy AC-4: stand. silniki induk. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowol. |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm² |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0.75-2,5) mm² |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv |
| Moment dokręcania |
0,8 Nm, zaciski śrubowe
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
96 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
20 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
660 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015