Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190984
DILMT50(RDC24)

Eaton Moeller® series DILMT Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V: 22 kW, 24 V DC, Praca DC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILMT, stycznik
Numer katalogowy
190984
EAN
4015081912070
Długość/głębokość produktu
108.1 mm
Wysokość produktu
103.6 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.776 kg
Certyfikat(y)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do silników o klasie sprawności IE3.
Kod modelu
DILMT50(RDC24)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
400 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
50 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Features & functions

Wyposażone w:
Obwód tłumika warystorowego
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
IP20
Wielkość ramy
FS3
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
3600 przełączeń mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Używane z
DILMT95-XHI11-SR i DILT-XHI01(10)
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

System elektromagnetyczny

Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
14 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
1 x (2,5 - 25) mm², główne kable
2 x (2,5 - 16) mm², główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (2,5 - 25) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015