Eaton Moeller® series DILAT Stycznik pomocniczy, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, 1 Z, 2 R, Zaciski śrubowe, Praca AC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series DILAT Control relay
|
| Numer katalogowy |
190992
|
| EAN |
4015081912155
|
| Długość/głębokość produktu |
77.5 mm
|
| Wysokość produktu |
70.1 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
0.175 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
DILAT-12(230V50HZ/240V60HZ)
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
1.9 A
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN/śruba
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015