Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193158
EWK-G14/31

Mała rozdzielnica EWK xEnergy Basic Eaton. Obudowa naścienna EWK kompletna, IP31, 48 SU, klasa ochrony II, wys. x szer. x gł. = 650 x 300 x 230 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort EWK small distribution board
Numer katalogowy
193158
EAN
9010238007413
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
650 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
12.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
Kod modelu
EWK-G14/31

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Panel instalacyjny do modułowych urządzeń instalacyjnych
Śruby montażowe można uszczelnić
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Obudowa
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP31 Klasa ochrony II Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Tablice rozdzielcze instalacyjne
EWK DBO

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
Urządzenie podstawowe Tablica rozdzielcza ECO Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
400 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
230 mm
Wysokość wbudowania
650 mm
Szerokość wbudowania
300 mm
Położenie wejścia kablowego
Wejścia kablowe u góry i u dołu poprzez flansze F3A (niedołączone), tylna płyta
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Materiał
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Szyny DIN
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
4
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Stopień ochrony
IP31
IK08 (odporność na uderzenia)

Eksport specyfikacji produktu