Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193166
EWK-G34/31

Mała rozdzielnica EWK xEnergy Basic Eaton. Obudowa naścienna EWK kompletna, IP31, 144 SU, klasa ochrony II, wys. x szer. x gł. = 650 x 800 x 230 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort EWK small distribution board
Numer katalogowy
193166
EAN
9010238006997
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
650 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
25.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
Kod modelu
EWK-G34/31

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Obudowa
Panel instalacyjny do modułowych urządzeń instalacyjnych
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Śruby montażowe można uszczelnić
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP31 Klasa ochrony II Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
Używane z
EWK DBO
Tablice rozdzielcze instalacyjne
Urządzenie standardowe

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
Urządzenie podstawowe Tablica rozdzielcza ECO Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
400 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
230 mm
Wysokość wbudowania
650 mm
Szerokość wbudowania
800 mm
Położenie wejścia kablowego
Wejścia kablowe u góry i u dołu poprzez flansze F3A (niedołączone), tylna płyta
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
36
Liczba rzędów
4
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 3 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
N: 3 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Stopień ochrony
IK08 (odporność na uderzenia)
IP31

Eksport specyfikacji produktu