Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193167
EWK-G35/31

Mała rozdzielnica EWK xEnergy Basic Eaton. Obudowa naścienna EWK kompletna, IP31, 180 SU, klasa ochrony II, wys. x szer. x gł. = 800 x 800 x 230 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort EWK small distribution board
Numer katalogowy
193167
EAN
9010238008304
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
31.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
Kod modelu
EWK-G35/31

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Obudowa
Śruby montażowe można uszczelnić
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Panel instalacyjny do modułowych urządzeń instalacyjnych
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
IP31 Klasa ochrony II Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biała
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Urządzenie podstawowe Tablica rozdzielcza ECO Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -5°C do 40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
400 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
230 mm
Wysokość wbudowania
800 mm
Szerokość wbudowania
800 mm
Położenie wejścia kablowego
Wejścia kablowe u góry i u dołu poprzez flansze F3A (niedołączone), tylna płyta
Typ obudowy
Inne
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
128 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Polistyren (tworzywo sztuczne)
Typ szafy na moduły
Rama szynowa
Sposób montażu
Montaż natynkowy
montaż natynkowy
Szyny DIN
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
36
Liczba rzędów
5
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 3 x 21 x (0.75 mm² - 4 mm²)
PE: 3 x 6 x (1.5 mm² - 16 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski wtykowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Stopień ochrony
IK08 (odporność na uderzenia)
IP31

Eksport specyfikacji produktu