Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo rzdzielnica instalacyjna IP31, EP, szer. x wys. x głęb. = 350 x 1160 x 250 mm, kolor biały, zamek skrętny
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193172
|
| EAN |
9010238007499
|
| Długość/głębokość produktu |
250 mm
|
| Wysokość produktu |
1160 mm
|
| Szerokość produktu |
350 mm
|
| Masa produktu |
25 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-O-350/11-EP-W
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) Płyta montażowa z regulowaną głębokością |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
|
| Numer RAL |
9016
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|
| Kolor |
Biały
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Materiał |
Blacha stalowa
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Mocowanie do ściany |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Liczba zamków |
0
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Stopień ochrony |
IK08 (odporność na uderzenia)
IP31 Inne maszyny |