Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193176
BP-O-850/8-EP-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo rzdzielnica instalacyjna IP31, EP, szer. x wys. x głęb. = 850 x 860 x 250 mm, kolor biały, zamek skrętny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193176
EAN
9010238008373
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
860 mm
Szerokość produktu
850 mm
Masa produktu
24.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-850/8-EP-W

Dodatkowe informacje

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Kolor
Biały
Typ
Urządzenie standardowe

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Materiał
Stal
Blacha stalowa
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Montaż ścienny
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
1
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP31
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu