Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193181
Kod modelu: BP-O-1100/14-EP-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo rzdzielnica instalacyjna IP31, EP, szer. x wys. x głęb. = 1100 x 1460 x 250 mm, kolor biały, zamek skrętny

General specifications

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193181
EAN
9010238008427
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
1460 mm
Szerokość produktu
1100 mm
Masa produktu
42.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-O-1100/14-EP-W

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Kolor
Biała

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
montaż natynkowy
Mocowanie do ściany
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IP31
IK08 (odporność na uderzenia)
Inne
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
2
Liczba zamków
0
Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Model ścienny stojący

Additional information

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
9016
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.