Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo rzdzielnica instalacyjna IP55, EP, szer. x wys. x głęb. = 850 x 1460 x 270 mm, kolor biały, dźwignia obrotowa
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193187
|
| EAN |
9010238008489
|
| Długość/głębokość produktu |
270 mm
|
| Wysokość produktu |
1460 mm
|
| Szerokość produktu |
850 mm
|
| Masa produktu |
47.8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPM-O-850/14-P-EP-W
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Kolor |
Biała
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
Mocowanie do ściany |
| Materiał |
Blacha stalowa
Stal |
| Stopień ochrony |
IK10
IP55 Inne |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Liczba zamków |
0
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa
|
| Typ izolacji |
Model ścienny stojący
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego) |
| Wyposażone w: |
Drzwi
|
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
|
| Numer RAL |
9016
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|