Rozdzielnica wolnostojąca xEnergy Basic Eaton, EP, IP55, wys. x szer. x gł. = 1910 x 350 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193191
|
| EAN |
9010238008526
|
| Długość/głębokość produktu |
400 mm
|
| Wysokość produktu |
1910 mm
|
| Szerokość produktu |
350 mm
|
| Masa produktu |
56 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPM-F-350/19/4-P-EP
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Mocowanie do ściany Wolnostojący |
| Materiał |
Blacha stalowa
Stal |
| Stopień ochrony |
IK10
IP55 Inne |
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Liczba pokryw/drzwi |
1
|
| Liczba zamków |
0
|
| Klasa materiału |
Blacha stalowa
|
| Typ izolacji |
Możliwy montaż na podłodze
|
| Cechy |
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Płyta montażowa z regulowaną głębokością Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC |
| Wyposażone w: |
Drzwi
|
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Montaż metryczny
|