Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193192
Kod modelu: BPM-F-600/19/4-P-EP

Rozdzielnica wolnostojąca xEnergy Basic firmy Eaton, EP, IP55, wys. x szer. x gł. = 1910 x 600 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193192
EAN
9010238008533
Długość/głębokość produktu
400 mm
Wysokość produktu
1910 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
65 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-F-600/19/4-P-EP

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
Mocowanie do ściany
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IK10
IP55
Inne
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
1
Liczba zamków
0
Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze

Additional information

Cechy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wyposażone w:
Drzwi
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Eksport specyfikacji produktu