Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193201
BPZ-KR3.51/400

Element bazowy xEnergy Basic Eaton, cokół kablowy do rozdzielnicy wolnostojącej IP55, wys. x szer. x gł. = 100 x 350 x 400 mm, kolor szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193201
EAN
9010238007550
Długość/głębokość produktu
400 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
350 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KR3.51/400

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Łatka kablowa

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Kompletny cokół
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
300 kg
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
350 mm
Do długości/głębokości
400 mm
Do szerokości
350 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.