Element bazowy xEnergy Basic Eaton, cokół kablowy do rozdzielnicy wolnostojącej IP55, wys. x szer. x gł. = 100 x 1100 x 400 mm, kolor szary
| Nazwa produktu |
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
193203
|
| EAN |
9010238007574
|
| Długość/głębokość produktu |
400 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
1100 mm
|
| Masa produktu |
7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-KR111/400
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Łatka kablowa
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Kompletny cokół
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Nośność — maks. |
300 kg
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
400 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
1100 mm
|
| Do długości/głębokości |
400 mm
|
| Do szerokości |
1100 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Stopień ochrony |
IP54
|