Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193227
BPZ-KR102/400

Element bazowy xEnergy Basic Eaton, cokół do prowadzenia kabla do rozdzielnicy wolnostojącej IP55, wys. x szer. x gł. = 200 x 1000 x 400 mm, kolor szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193227
EAN
9010238007703
Długość/głębokość produktu
400 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
11.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KR102/400

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Łatka kablowa

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Kompletny cokół
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
300 kg
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do dł./gł. montażowej w szafie
400 mm
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do długości/głębokości
400 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.