Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

193232
BPM-O-1200/15-F

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo roździelnica bez drzwi, IP55, Wys. x szer. x gł. = 1560x1200x270 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
193232
EAN
9010238008830
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
1560 mm
Szerokość produktu
1200 mm
Masa produktu
33 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-O-1200/15-F

Dodatkowe informacje

Cechy
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bez drzwi
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Kolor
Szary
Typ
Urządzenie standardowe

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Model ścienny stojący
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Mocowanie do ściany
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
IK10
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu